|
|
|
A9MEM1561
Merilnik energije, PoweTag 63 A 1P+N montaža zgoraj
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
PowerLogic
|
Ime izdelka
|
PowerTag A9 P63
|
Izdelek ali sestavni del
|
Energijski senzor
|
Opis polov
|
1P + N
|
Maximum current [Imax]
|
63 A
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Alarm za preobremenitev
Razporeditev stroškov
Spremljanje obremenitve
Spremljanje tokokroga
Upravljanje z energijo
|
Kompatibilnost koncentratorja
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Wiser IP modul
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Združljivost serije/obsega
|
DuoLine DuoLine ID'clic XP
Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi
Acti 9 Acti 9 DT40
Acti 9 Acti 9 iC40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
Acti 9 Acti 9 iDPN (Kitajska verzija)
Domae Domae RCBO
Acti 9 Acti 9 iCV40
Domae Domae MCB
DuoLine DuoLine D'clic Vigi
Multi 9 Multi 9 N40
Acti 9 Acti 9 IDc
Acti 9 Acti 9 C40
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti 9 ITG40
Acti 9 Acti 9 iDPN
DuoLine DuoLine D'clic XP
Acti 9 Acti 9 C40 Vigi
Acti 9 Acti 9 ID C40
|
Tip meritev
|
Napetost
Aktivna energija
Tok
Aktivna moč
Faktor moči
|
Razred točnosti
|
Razred 1 Tok v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 0.5 Napetost v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Aktivna moč v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Faktor moči v skladu s/zIEC 61557-12
|
Lokacija montaže
|
Zgoraj
|
Montažna podpora
|
Na odklopniku
|
Priključni raster
|
9 mm Ph / N
|
Destinacija izdelka
|
Stikalna plošča
|
Upravljanje dogodkov
|
Izguba napetosti Z merjenim tokom ob napetostni izgubi
|
Medij za prenos podpore
|
Radio frekvenca 2,4…2,4835 GHz v skladu s/zIEEE 802.15.4
|
Maksimalna moč emisij
|
10 mW
|
Komplementarno
Montažni način
|
Z vijaki ( Terminali)
|
Electrical connection (voltage sensing & power supply)
|
Konektor Zob
|
Prečni prerez kabla
|
1 Togo kabel1,5…16 mm²
2 Vpeta kabel1,5…2,5 mm²
2 Togo kabel1,5…2,5 mm²
1 Vpeta kabel1,5…16 mm²
|
Supply voltage
|
200 do 240 V AC, +/- 20 %
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
60 Hz
|
Maximum power consumption
|
1 VA
|
Standardi
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Višina
|
Senz. element: 20 mm
Osnovna enota: 8 mm
|
Širina
|
Senz. element: 18 mm
Osnovna enota: 18 mm
|
Globina
|
Senz. element: 44,5 mm
Osnovna enota: 28 mm
|
Teža izdelka
|
18 g
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
CE
|
Direktive
|
2014/53/EU - naprava za radijsko opremo
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
III conforming to IEC 61010-1
|
Merilna kategorija
|
Kategorija III v skladu s/zIEC 61010-2-030
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK05
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % pri45 °C v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Odpornost proti vibracijam
|
3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Elektromagnetna združljivost
|
Industrijsko elektromagnetno okolje v skladu s/zIEC 61326-1
Sevan EMC v skladu s/zETSI EN 301 489-17
Elektromagnetno sevanje v skladu s/zIEC 62311
|
Environmental characteristics
|
Odporno na prah Razred 3S3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Solna megla Razred 3C2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Uporaba v zaprtih prostorih
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
46,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
48
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,536 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
Bf96a3a8-9779-4a39-8db8-e8183750b4e2
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
15
|
|
|