|
|
|
A9MEM1590
Senzor, PowerTag Rope 200A 3P/3P+N položaj zgoraj/spodaj
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
PowerLogic
|
Ime izdelka
|
PowerTag R200
|
Izdelek ali sestavni del
|
Energijski senzor
|
Opis polov
|
3P
3P + N
|
Maximum current [Imax]
|
200 A
|
[Ib] Osnovni tok
|
30 A
|
Začetni tok
|
120 mA
|
Tok nasičenosti
|
400 A
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Upravljanje z energijo
Alarm za preobremenitev
Moč. faktor
Spremljanje obremenitve
Spremljanje tokokroga
|
Kompatibilnost koncentratorja
|
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony vozlišče
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ for Ločilno stikalo
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti9
TeSys
|
Tip meritev
|
Delovna in jalova energija
Navidezna energija
Delovna in jalova moč
Navidezna moč
Tok
Napetost
Faktor moči
Internal temperature
Frekvenca
|
Razred točnosti
|
Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 2 Jalova energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 2 Navidezna energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Aktivna moč v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 2 Jalova moč v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 2 Navidezna moč v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Tok v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 0.5 Napetost v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Faktor moči v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 0.5 Frekvenca v skladu s/zIEC 61557-12
|
Merilni tip
|
Active energy E -a- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kWh pritotal per phase
Active energy E -a- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kWh pripartial per phase
Active energy E -a- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kWh pri3-phase total
Active energy E -a- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kWh pri3-phase partial
Reactive energy E -rA- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kVARh pritotal per phase
Reactive energy E -rA- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kVARh pripartial per phase
Reactive energy E -rA- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kVARh pri3-phase total
Reactive energy E -rA- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kVARh pri3-phase partial
Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pritotal per phase
Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pripartial per phase
Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pri3-phase total
Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pri3-phase partial
Aktivna moč P, P1, P2, P3
Reaktivna moč Q, Q1, Q2, Q3
Navidezna moč S, S1, S2, S3
Current I1, I2, I3
Izračunan nevtralni tok
Napetost U12, U23, U31
Napetost V1N, V2N, V3N
Frekvenca 45 do 65 Hz
Faktor moči priNa fazo
Faktor moči priSkupno
|
Lokacija montaže
|
Zgoraj ali spodaj
|
Montažna podpora
|
Zbiralka
Kabli
|
Destinacija izdelka
|
Stikalna plošča
|
Upravljanje dogodkov
|
Izguba napetosti Z merjenim tokom ob napetostni izgubi
|
Medij za prenos podpore
|
Radio frekvenca 2,4…2,4835 GHz v skladu s/zIEEE 802.15.4
|
Maksimalna moč emisij
|
10 mW
|
Komplementarno
Montažni način
|
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
|
Electrical connection (voltage sensing & power supply)
|
Nadomestni vzmetni priključni blok
|
Prečni prerez kabla
|
1 Togo kabel0,2…1,5 mm² Brez konca kabla
1 Vpeta kabel0,2…2,5 mm² Brez konca kabla
1 Vpeta kabel0,25…1,5 mm² S kabelskim koncem
|
Dolžina blankiranja žice
|
11 mm
|
Dolžina kabla
|
1 m zaSenzor
|
Current sensor diameter
|
Zaprt: 100 mm
|
Supply voltage
|
100...277 V AC, +/- 20 %, Faza-nevtralni
173...480 V AC, +/- 20 %, Faza-faza
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
60 Hz
|
Maximum power consumption
|
3 VA
|
Standardi
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
ETSI EN 301 487-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
|
Number of 9mm pitches on Din rail
|
2
|
Višina
|
Osnovna enota: 105 mm
|
Širina
|
Osnovna enota: 18 mm
|
Globina
|
Osnovna enota: 67,5 mm
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Okolje
Najvišja temperatura vodnika
|
105 °C
|
Oznake kakovosti
|
CE
|
Direktive
|
2014/53/EU - naprava za radijsko opremo
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
IV conforming to IEC 61010-1
|
Merilna kategorija
|
Kategorija IV v skladu s/zIEC 61010-2-030
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK05
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Odpornost proti vibracijam
|
3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Elektromagnetna združljivost
|
Industrijsko elektromagnetno okolje v skladu s/zIEC 61326-1
Sevan EMC v skladu s/zETSI EN 301 489-17
Elektromagnetno sevanje v skladu s/zIEC 62311
|
Environmental characteristics
|
Uporaba v zaprtih prostorih
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
562,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,432 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
Fc2c8acd-a15c-471b-bc00-b9740b154f6c
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
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
15
|
|
|