Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9MEM1591 |
Schneider-Electric
 
A9MEM1591 slika – Schneider- scope
A9MEM1591
Senzor, PowerTag Rope 600A 3P/3P+N položaj zgoraj/spodaj
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov PowerLogic
Ime izdelka PowerTag R600
Izdelek ali sestavni del Energijski senzor
Opis polov 3P
3P + N
Maximum current [Imax] 600 A
[Ib] Osnovni tok 100 A
Začetni tok 400 mA
Tok nasičenosti 1200 A
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Upravljanje z energijo
Alarm za preobremenitev
Moč. faktor
Spremljanje obremenitve
Spremljanje tokokroga
Kompatibilnost koncentratorja Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony vozlišče
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ for Ločilno stikalo
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS
Združljivost serije/obsega Acti9
TeSys
Tip meritev Delovna in jalova energija
Navidezna energija
Delovna in jalova moč
Navidezna moč
Tok
Napetost
Faktor moči
Internal temperature
Frekvenca
Razred točnosti Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 2 Jalova energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 2 Navidezna energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Aktivna moč v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 2 Jalova moč v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 2 Navidezna moč v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Tok v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 0.5 Napetost v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Faktor moči v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 0.5 Frekvenca v skladu s/zIEC 61557-12
Merilni tip Active energy E -a- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kWh pritotal per phase
Active energy E -a- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kWh pripartial per phase
Active energy E -a- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kWh pri3-phase total
Active energy E -a- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kWh pri3-phase partial
Reactive energy E -rA- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kVARh pritotal per phase
Reactive energy E -rA- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kVARh pripartial per phase
Reactive energy E -rA- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kVARh pri3-phase total
Reactive energy E -rA- IN/OUT 0 do 281 x 10exp(9) kVARh pri3-phase partial
Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pritotal per phase
Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pripartial per phase
Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pri3-phase total
Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pri3-phase partial
Aktivna moč P, P1, P2, P3
Reaktivna moč Q, Q1, Q2, Q3
Navidezna moč S, S1, S2, S3
Current I1, I2, I3
Izračunan nevtralni tok
Napetost U12, U23, U31
Napetost V1N, V2N, V3N
Frekvenca 45 do 65 Hz
Faktor moči priNa fazo
Faktor moči priSkupno
Lokacija montaže Zgoraj ali spodaj
Montažna podpora Zbiralka
Kabli
Destinacija izdelka Stikalna plošča
Upravljanje dogodkov Izguba napetosti Z merjenim tokom ob napetostni izgubi
Medij za prenos podpore Radio frekvenca 2,4…2,4835 GHz v skladu s/zIEEE 802.15.4
Maksimalna moč emisij 10 mW
Komplementarno
Montažni način Konektor za spenjanje ( DIN letev)
Electrical connection (voltage sensing & power supply) Nadomestni vzmetni priključni blok
Prečni prerez kabla 1 Togo kabel0,2…1,5 mm² Brez konca kabla
1 Vpeta kabel0,2…2,5 mm² Brez konca kabla
1 Vpeta kabel0,25…1,5 mm² S kabelskim koncem
Dolžina blankiranja žice 11 mm
Dolžina kabla 1 m zaSenzor
Current sensor diameter Zaprt: 100 mm
Supply voltage 100...277 V AC, +/- 20 %, Faza-nevtralni
173...480 V AC, +/- 20 %, Faza-faza
Omrežna frekvenca 50 Hz
60 Hz
Maximum power consumption 3 VA
Standardi IEC 61557-12
IEC 61010-1
ETSI EN 301 487-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
Number of 9mm pitches on Din rail 2
Višina Osnovna enota: 105 mm
Širina Osnovna enota: 18 mm
Globina Osnovna enota: 67,5 mm
Barva Bela ( RAL 9003)
Okolje
Najvišja temperatura vodnika 105 °C
Oznake kakovosti CE
Direktive 2014/53/EU - naprava za radijsko opremo
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Prenapetostna kategorija IV conforming to IEC 61010-1
Merilna kategorija Kategorija IV v skladu s/zIEC 61010-2-030
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK05
Stopnja onesnaženosti 3
Relativna vlažnost 0…95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost proti vibracijam 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Elektromagnetna združljivost Industrijsko elektromagnetno okolje v skladu s/zIEC 61326-1
Sevan EMC v skladu s/zETSI EN 301 489-17
Elektromagnetno sevanje v skladu s/zIEC 62311
Environmental characteristics Uporaba v zaprtih prostorih
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,200 cm
Paket 1 Širina 17,500 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 559,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,424 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 827c1a3e-25dd-4dd7-afe1-72d23f3f1f38
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 15