|
|
|
A9MEM2000
Enofazni merilnik energije iEM2000 - 230 V - 40 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Družina
|
Acti 9 iEM2000
|
Kratko ime naprave
|
IEM2000
|
Izdelek ali sestavni del
|
Merilnik energije
|
Komplementarno
Opis polov
|
1P + N
|
Tip meritev
|
Aktivna moč
|
Aplikacija naprave
|
Podračunavanje
|
Razred točnosti
|
Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-21
Razred B Aktivna energija v skladu s/zEN 50470-3
|
Input type
|
Neposredni vhod
|
Maximum current [Imax]
|
40 A
|
[Ib] Osnovni tok
|
5 A
|
Največji [In] nazivni tok
|
40 A
|
Nazivna napetost
|
230 V +/- 20 %
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
60 Hz
|
Obseg merjenja frekvence
|
48…62 Hz
|
Tip tehnologije
|
Elektronski
|
Tip zaslona
|
Elektromehanski
|
Stopnja vzorčenja
|
32 vzorcev/cikel
|
Merilni tok
|
0,25…40 A
|
Število prikazanih števil (digits)
|
7
|
Maksimalna izmerjena vrednost
|
999999,9 kWh
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
-
|
Podpora komunikacijskih vrat
|
-
|
Lokalno signaliziranje
|
Zelena Indikatorska luč: Vklop
Rumena Indikatorska luč: Merjenje in aktivnost 3200 p/kWh
|
Število vhodov
|
0
|
Poraba energije v VA
|
10 VA pri240 V AC
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Tunelski tip terminalov ( Dno) 1 10 mm² kabel/li
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 1,2 N.m
|
Standardi
|
IEC 62053-21
IEC 61557-12
EN 50470-3
|
Certifikati izdelkov
|
CE
MID-D
EAC
EAC (metrology)
MID-B
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP40 Prednja plošča: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Ohišje:
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
−20…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
< 2000 m
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % pri55 °C
|
Barva
|
Bela
|
9 mm rastri
|
2
|
Width
|
18 mm
|
Višina
|
96,5 mm
|
Globina
|
69 mm
|
Teža izdelka
|
0,073 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
120,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
38
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,860 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
1370256b-4f45-45cb-ba74-d245fc174cf9
|
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
27
|
Pogodbena garancija
|
|