Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9MEM2010 |
Schneider-Electric
 
A9MEM2010 slika – Schneider- scope
A9MEM2010
Enofazni merilnik energije iEM2010 - 230 V - 40 A z impulzom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Družina Acti 9 iEM2000
Kratko ime naprave IEM2010
Izdelek ali sestavni del Merilnik energije
Komplementarno
Opis polov 1P + N
Tip meritev Aktivna moč
Aplikacija naprave Podračunavanje
Razred točnosti Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-21
Razred B Aktivna energija v skladu s/zEN 50470-3
Input type Neposredni vhod
Maximum current [Imax] 40 A
[Ib] Osnovni tok 5 A
Največji [In] nazivni tok 40 A
Nazivna napetost 230 V +/- 20 %
Omrežna frekvenca 50 Hz
60 Hz
Obseg merjenja frekvence 48…62 Hz
Tip tehnologije Elektronski
Tip zaslona Elektromehanski
Stopnja vzorčenja 32 vzorcev/cikel
Merilni tok 0,25…40 A
Število prikazanih števil (digits) 7
Maksimalna izmerjena vrednost 999999,9 kWh
Protokol komunikacijskih vrat -
Podpora komunikacijskih vrat -
Lokalno signaliziranje Zelena Indikatorska luč: Vklop
Rumena Indikatorska luč: Merjenje in aktivnost 3200 p/kWh
Število vhodov 0
Digital outputs 1 Impulz Spremljanje energije:
Izhodna napetost 5 do 35 V DC@20 mA
Trajanje impulza 120 ms
Poraba energije v VA 10 VA pri240 V AC
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Tunelski tip terminalov ( Dno) 1 10 mm² kabel/li
Daljinski prenos: Tunelski tip terminalov ( Zgoraj) 1 4 mm² kabel/li
Zatezni moment Močnostni tokokrog: 1,2 N.m
Daljinski prenos: 0,8 N.m
Standardi IEC 62053-21
IEC 61557-12
EN 50470-3
Certifikati izdelkov CE
EAC
EAC (metrology)
MID-B
MID-D
Okolje
IP stopnja zaščite IP40 Prednja plošča: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Ohišje:
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C
−20…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja < 2000 m
Relativna vlažnost 0…95 % pri55 °C
Barva Bela
9 mm rastri 2
Width 18 mm
Višina 96,5 mm
Globina 69 mm
Teža izdelka 0,073 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,3 cm
Paket 1 Širina 7,3 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 123,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 38
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 5,015 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 1370256b-4f45-45cb-ba74-d245fc174cf9
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 27
Pogodbena garancija
Garancija 18 months