Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9MEM2050 |
Schneider-Electric
 
A9MEM2050 slika – Schneider- scope
A9MEM2050
Enofazni merilnik energije kWh iEM2050 - 230V - 45A s komunikacijo Modbus
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Družina Acti 9 iEM2000
Kratko ime naprave iEM2050
Izdelek ali sestavni del Merilnik energije
Komplementarno
Opis polov 1P + N
Tip meritev Delovna in jalova energija
Delovna in jalova moč
Faktor moči
Tok
Napetost
Frekvenca
Navidezna moč
Merilni tip Aktivna, reaktivna, navidezna energija (podpisana, štirje kvadranti)
Aplikacija naprave Podračunavanje
Večtarifno
Razred točnosti Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-21
Razred 2 Jalova energija v skladu s/zIEC 62053-23
Input type Neposredni vhod
Maximum current [Imax] 45 A
[Ib] Osnovni tok 5 A
Največji [In] nazivni tok 45 A
Nazivna napetost 230 V - 15 do 10 %
Omrežna frekvenca 50 Hz
Obseg merjenja frekvence 45…55 Hz
Tip tehnologije Elektronski
Tip zaslona LCD zaslon
Stopnja vzorčenja 32 vzorcev/cikel
Merilni tok 0,25…45 A
Število prikazanih števil (digits) 6
Maksimalna izmerjena vrednost 9999.99 kWh
99999.9 kWh
Tariff counter Tarifa ( 2)
Protokol komunikacijskih vrat Modbus RTU pri1200...9600 bit/s Sodo/liho ali brez
Podpora komunikacijskih vrat Vijačne sponke: RS485
Lokalno signaliziranje Rdeča LED: Merjenje in aktivnost 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 2000 or 10000 p/kWh
Število vhodov 0
Digital outputs 1 Impulz Spremljanje energije:
Trajanje impulza 11.2...32 ms
Supply voltage 195...253 V AC 50 Hz
Poraba energije v VA 10 VA pri240 V AC
Poraba energije v W 2 W
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV 1,2/50 µs
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Tunelski tip terminalov ( Dno) 1 8…10 mm² kabel/li
Močnostni tokokrog: Tunelski tip terminalov ( Zgoraj) 1 8…10 mm² kabel/li
Impulzni izhod: Vijačni priključki ( Zgoraj) 1 2,5 mm² kabel/li
Komunikacija: Vijačni priključki ( Dno) 1 2,5 mm² kabel/li
Zatezni moment Močnostni tokokrog: 0,35 N.m Ploščat izvijač2,2 mm
Impulzni izhod: 0,1 N.m Ploščat izvijač1,3 mm
Komunikacija: 0,1 N.m Ploščat izvijač1,3 mm
Dolžina blankiranja žice Močnostni tokokrog: 7,5 mm
Impulzni izhod: 7 mm
Komunikacija: 7 mm
Standardi IEC 62053-21
IEC 62053-23
Certifikati izdelkov CE
Okolje
IP stopnja zaščite IP51 Prednja plošča: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Ohišje:
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C
Nadmorska višina delovanja < 2000 m
Relativna vlažnost 0…75 % pri55 °C
Barva Bela
9 mm rastri 2
Width 17,5 mm
Višina 90 mm
Globina 63 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,800 cm
Paket 1 Širina 2,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 86,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 7,800 cm
Paket 2 Širina 11,000 cm
Paket 2 Dolžina 22,000 cm
Paket 2 Teža 912,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 6,555 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 28