|
|
|
A9MEM2055
modularni enofazni števec el. energije iEM2055 - 230 V - 45 A s komunikacijo Modbus - MID
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Družina
|
Acti 9 iEM2000
|
Kratko ime naprave
|
iEM2055
|
Izdelek ali sestavni del
|
Merilnik energije
|
Komplementarno
Opis polov
|
1P + N
|
Tip meritev
|
Delovna in jalova energija
Delovna in jalova moč
Faktor moči
Tok
Napetost
Frekvenca
Navidezna moč
|
Merilni tip
|
Aktivna, reaktivna, navidezna energija (podpisana, štirje kvadranti)
|
Aplikacija naprave
|
Podračunavanje
Večtarifno
|
Razred točnosti
|
Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-21
Razred B Aktivna energija v skladu s/zEN 50470-3
Razred 2 Jalova energija v skladu s/zIEC 62053-23
|
Input type
|
Neposredni vhod
|
Maximum current [Imax]
|
45 A
|
[Ib] Osnovni tok
|
5 A
|
Največji [In] nazivni tok
|
45 A
|
Nazivna napetost
|
230 V - 15 do 10 %
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
|
Obseg merjenja frekvence
|
45…55 Hz
|
Tip tehnologije
|
Elektronski
|
Tip zaslona
|
LCD zaslon
|
Stopnja vzorčenja
|
32 vzorcev/cikel
|
Merilni tok
|
0,25…45 A
|
Število prikazanih števil (digits)
|
6
|
Maksimalna izmerjena vrednost
|
9999.99 kWh
99999.9 kWh
|
Tariff counter
|
Tarifa ( 2)
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus RTU pri1200...9600 bit/s Sodo/liho ali brez
|
Podpora komunikacijskih vrat
|
Vijačne sponke: RS485
|
Lokalno signaliziranje
|
Rdeča LED: Merjenje in aktivnost 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 2000 or 10000 p/kWh
|
Število vhodov
|
0
|
Digital outputs
|
1 Impulz Spremljanje energije:
|
Trajanje impulza
|
11.2...32 ms
|
Supply voltage
|
195...253 V AC 50 Hz
|
Poraba energije v VA
|
10 VA pri240 V AC
|
Poraba energije v W
|
2 W
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV 1,2/50 µs
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Tunelski tip terminalov ( Dno) 1 8…10 mm² kabel/li
Močnostni tokokrog: Tunelski tip terminalov ( Zgoraj) 1 8…10 mm² kabel/li
Impulzni izhod: Vijačni priključki ( Zgoraj) 1 2,5 mm² kabel/li
Komunikacija: Vijačni priključki ( Dno) 1 2,5 mm² kabel/li
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 0,35 N.m Ploščat izvijač2,2 mm
Impulzni izhod: 0,1 N.m Ploščat izvijač1,3 mm
Komunikacija: 0,1 N.m Ploščat izvijač1,3 mm
|
Dolžina blankiranja žice
|
Močnostni tokokrog: 7,5 mm
Impulzni izhod: 7 mm
Komunikacija: 7 mm
|
Standardi
|
IEC 62053-21
IEC 62053-23
EN 50470-3
|
Certifikati izdelkov
|
Sredi v skladu s/zEN 50470-3
CE v skladu s/zEN 50470-3
CE
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP51 Prednja plošča: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Ohišje:
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
< 2000 m
|
Relativna vlažnost
|
0…75 % pri55 °C
|
Barva
|
Bela
|
9 mm rastri
|
2
|
Width
|
17,5 mm
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
63 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
90,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
7,800 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,800 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
900,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,400 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|