Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9MEM2435 |
Schneider-Electric
 
A9MEM2435 slika – Schneider- scope
A9MEM2435
Modul. multimeter 1f iEM2435 - 230V - 100A, E, P, U, I, M-Bus MID
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Družina Acti 9 iEM2000
Kratko ime naprave iEM2435
Izdelek ali sestavni del Merilnik energije
Komplementarno
Opis polov 1P + N
Tip meritev Delovna in jalova energija
Delovna in jalova moč
Navidezna moč
Faktor moči
Tok
Napetost
Frekvenca
Merilni tip Delovna in jalova energija
Aplikacija naprave Podračunavanje
Večtarifno
Razred točnosti Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-21
Razred 2 Jalova energija v skladu s/zIEC 62053-23
Razred B Aktivna energija v skladu s/zEN 50470-3
Input type Neposredni vhod
Največji [In] nazivni tok 100 A
Nazivna napetost 230 V - 15 do 10 %
Omrežna frekvenca 50 Hz
60 Hz
Tip tehnologije Elektronski
Tip zaslona LCD zaslon
Stopnja vzorčenja 32 vzorcev/cikel
Merilni tok 5…100 A
Število prikazanih števil (digits) 7
Maksimalna izmerjena vrednost 99999.99 kWh
999999,9 kWh
Tariff counter Tarifa ( 2)
Protokol komunikacijskih vrat M-vodilo pri300, 600, 1200, 2400, 4800 and 9600 baudov - 2 žici, izolacija3750 V
Podpora komunikacijskih vrat Vijačne sponke: M-vodilo
Lokalno signaliziranje Rdeča LED: Merjenje in aktivnost 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 2000 or 10000 p/kWh
Število vhodov 0
Izhodna napetost 5...27 V DC@100 mA
Trajanje impulza 5...32 ms
Supply voltage 195...253 V AC 50 Hz
Poraba energije v VA 1 VA pri240 V AC
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Vijačni priključki ( Dno) 1 2,5…35 mm² kabel/li
Komunikacija: Vijačni priključki ( Zgoraj) 1 2,5 mm² kabel/li
Standardi IEC 62052-11
IEC 62053-21
IEC 61010-1
Certifikati izdelkov Sredi v skladu s/zEN 50470-1
Sredi v skladu s/zEN 50470-3
CE
Okolje
IP stopnja zaščite IP51 Prednja plošča: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Ohišje:
Stopnja onesnaženosti 2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C
Nadmorska višina delovanja < 2000 m
Relativna vlažnost 0…95 %
Barva Bela
9 mm rastri 4
Width 35,8 mm
Višina 96,7 mm
Globina 63 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,600 cm
Paket 1 Širina 4,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 184,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 7,700 cm
Paket 2 Širina 11,000 cm
Paket 2 Dolžina 22,000 cm
Paket 2 Teža 972,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 30
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 6,800 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 14