Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9MEM3210 |
Schneider-Electric
 
A9MEM3210 slika – Schneider- scope
A9MEM3210
Merilnik energije iEM3210 - CT - 1 pulzni O
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ponudba izdelkov Acti 9 iEM3000
Kratko ime naprave IEM3210
Izdelek ali sestavni del Merilnik energije
Komplementarno
Opis polov 3P
1P + N
3P + N
Tip meritev Aktivna energija
Aplikacija naprave Delni meter
Podračunavanje
Razred točnosti Razred 0.5S Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-22
Razred 0.5S Aktivna energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred C Aktivna energija v skladu s/zEN 50470-3
Input type Current transformer 1 A ali 5 A
[In] nazivni tok 5 A
1 A
Nazivna napetost 100…277 V
173…480 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
60 Hz
Tip tehnologije Elektronski
Tip zaslona LCD zaslon
Stopnja vzorčenja 32 vzorcev/cikel
Merilni tok 1…32767000 mA
Maksimalna izmerjena vrednost 99999999 MWh
Protokol komunikacijskih vrat -
Podpora komunikacijskih vrat -
Lokalno signaliziranje Zelena Indikatorska luč: Vklop
Rumena Utripajoče LED: Preverjanje natančnosti
Število vhodov 0
Število odvodov 1 Impulz
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Povezave - terminali Tokovni tokokrog: Vijačne sponke 6 mm² kabel/li
Napetostni tokokrog: Vijačne sponke 2,5 mm² kabel/li
Prenapetostna kategorija III
Standardi BS EN 61557-12: 2021
IEC 61557-12: 2021
EN 61557-12: 2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11: 2020
IEC 62052-11: 2020
EN 62052-11: 2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-22
IEC 62053-22: 2020
EN 62052-22
BS EN 62052-23
IEC 62053-23: 2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31: 2015
IEC 62052-31: 2015
EN 62052-31: 2015
BS EN 61010-1: 2010
EN 61010-1: 2010
IEC 61010-1: 2010
UL 61010-1: 2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.20
Certifikati izdelkov CE v skladu s/zIEC 61010-1 ( Varnost)
CE v skladu s/zEN 61557-12 ( Spremljevalnik moči)
CE v skladu s/zEN/IEC 61326-1 ( EMC)
UKCA v skladu s/zBS EN 61010-1 ( Varnost)
UKCA v skladu s/zBS EN 61557-12 ( Spremljevalnik moči)
UKCA v skladu s/zBS EN 61326-1 ( EMC)
CULus v skladu s/zUL 61010-1 ( Varnost)
CULus v skladu s/zEN 61010-1 ( Varnost)
EAC v skladu s/zEN 50470-3 ( Podmetrski)
RCM v skladu s/zEN 62052 ( Podmetrski)
KZ v skladu s/zEN 50470-3 ( Podmetrski)
METAS v skladu s/zEN 50470-1 ( Podmetrski)
Sredi v skladu s/zEN 50470-3 ( Podmetrski)
Sredi v skladu s/zEN 50470-1 ( Podmetrski)
NMI v skladu s/zNMI M 1/6
Okolje
IP stopnja zaščite IP40 Prednja plošča: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Ohišje: v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 2
Relativna vlažnost 5…95 % pri50 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C - IEC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja < 2000 m
Barva Bela
9 mm rastri 10
Width 90 mm
Višina 95 mm
Globina 69 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 256 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 10616 g
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 720
Paket 3 Višina 80 cm
Paket 3 Širina 120 cm
Paket 3 Dolžina 110 cm
Paket 3 Teža 263784 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 42862582-963e-496c-8dc2-03d28b073468
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months