Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9MEM3265 |
Schneider-Electric
 
A9MEM3265 slika – Schneider- scope
A9MEM3265
Merilnik energije iEM3265 - CT - BACnet - 1 digit. I - 1 digit. O - večtarifni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ponudba izdelkov Acti 9 iEM3000
Kratko ime naprave IEM3265
Izdelek ali sestavni del Merilnik energije
Komplementarno
Opis polov 3P
1P + N
3P + N
Tip meritev Delovna in jalova energija
Delovna in jalova moč
Tok
Napetost
Merilni tip Aktivna, reaktivna, navidezna energija (podpisana, štirje kvadranti)
Aplikacija naprave Podračunavanje
Delni meter
Večtarifno
Razred točnosti Razred 0.5S Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-22
Razred 0.5S Aktivna energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred C Aktivna energija v skladu s/zEN 50470-3
Input type Current transformer 1 A ali 5 A
[In] nazivni tok 5 A
1 A
Nazivna napetost 100…277 V
173…480 V
Omrežna frekvenca 60 Hz
50 Hz
Tip tehnologije Elektronski
Tip zaslona LCD zaslon
Stopnja vzorčenja 32 vzorcev/cikel
Merilni tok 1…32767000 mA
Maksimalna izmerjena vrednost 99999999 MWh
Tariff input Tarifa ( 4)
Protokol komunikacijskih vrat BACnet pri9,6, 19,2, 38,4, 57,6, 76,8 kbaudov, izolacija4000 V
Podpora komunikacijskih vrat Vijačni priključni blok: RS485
Lokalno signaliziranje Zelena Indikatorska luč: Vklop
Rumena Utripajoče LED: Preverjanje natančnosti
Alarm: Preobremenitev
Število vhodov 1 Digitalni 0 do 5 V/11 do 40 V 24 V DC
Število odvodov 1 Digitalni (statični)
Izhodna napetost 5 do 40 V DC@50 mA
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Povezave - terminali Tokovni tokokrog: Vijačne sponke 6 mm² kabel/li
Napetostni tokokrog: Vijačne sponke 2,5 mm² kabel/li
Prenapetostna kategorija III
Standardi BS EN 61557-12: 2021
IEC 61557-12: 2021
EN 61557-12: 2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11: 2020
IEC 62052-11: 2020
EN 62052-11: 2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-22
IEC 62053-22: 2020
EN 62052-22
BS EN 62052-23
IEC 62053-23: 2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31: 2015
IEC 62052-31: 2015
EN 62052-31: 2015
BS EN 61010-1: 2010
EN 61010-1: 2010
IEC 61010-1: 2010
UL 61010-1: 2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.20
Certifikati izdelkov CE v skladu s/zIEC 61010-1 ( Varnost)
CE v skladu s/zEN 61557-12 ( Spremljevalnik moči)
CE v skladu s/zEN/IEC 61326-1 ( EMC)
UKCA v skladu s/zBS EN 61010-1 ( Varnost)
UKCA v skladu s/zBS EN 61557-12 ( Spremljevalnik moči)
UKCA v skladu s/zBS EN 61326-1 ( EMC)
CULus v skladu s/zUL 61010-1 ( Varnost)
CULus v skladu s/zEN 61010-1 ( Varnost)
EAC v skladu s/zEN 50470-3 ( Podmetrski)
RCM v skladu s/zEN 62052 ( Podmetrski)
KZ v skladu s/zEN 50470-3 ( Podmetrski)
METAS v skladu s/zEN 50470-1 ( Podmetrski)
Sredi v skladu s/zEN 50470-3 ( Podmetrski)
Sredi v skladu s/zEN 50470-1 ( Podmetrski)
NMI v skladu s/zNMI M 1/6
Okolje
IP stopnja zaščite IP40 Prednja plošča: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Ohišje: v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 2
Relativna vlažnost 5…95 % pri50 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C - IEC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja < 2000 m
Barva Bela
9 mm rastri 10
Width 90 mm
Višina 95 mm
Globina 69 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 359 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 11366 g
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 720
Paket 3 Višina 80 cm
Paket 3 Širina 120 cm
Paket 3 Dolžina 110 cm
Paket 3 Teža 281784 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 892306d0-669d-4f6c-bc56-a04ad95994e5
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No