|
|
|
A9MEM3300
Merilnik energije iEM3300 - 125 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ponudba izdelkov
|
Acti 9 iEM3000
|
Kratko ime naprave
|
IEM3300
|
Izdelek ali sestavni del
|
Merilnik energije
|
Komplementarno
Opis polov
|
1P + N
3P + N
3P
|
Tip meritev
|
Aktivna energija
|
Aplikacija naprave
|
Delni meter
Podračunavanje
|
Razred točnosti
|
Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-21
Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred B Aktivna energija v skladu s/zEN 50470-3
|
Input type
|
Direct connection
|
[In] nazivni tok
|
125 A
|
Nazivna napetost
|
100…277 V
173…480 V
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
60 Hz
|
Tip tehnologije
|
Elektronski
|
Tip zaslona
|
LCD zaslon
|
Stopnja vzorčenja
|
32 vzorcev/cikel
|
Merilni tok
|
0…125 A
|
Maksimalna izmerjena vrednost
|
99999999,9 kWh
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
-
|
Podpora komunikacijskih vrat
|
-
|
Lokalno signaliziranje
|
Zelena Indikatorska luč: Vklop
Rumena Utripajoče LED: Preverjanje natančnosti
|
Število vhodov
|
0
|
Število odvodov
|
0
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke 50 mm² kabel/li
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Standardi
|
BS EN 61557-12: 2021
IEC 61557-12: 2021
EN 61557-12: 2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11: 2020
IEC 62052-11: 2020
EN 62052-11: 2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-31: 2015
IEC 62052-31: 2015
EN 62052-31: 2015
BS EN 61010-1: 2010
EN 61010-1: 2010
IEC 61010-1: 2010
UL 61010-1: 2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.16
|
Certifikati izdelkov
|
CE v skladu s/zIEC 61010-1 ( Varnost)
CE v skladu s/zEN 61557-12 ( Spremljevalnik moči)
CE v skladu s/zEN/IEC 61326-1 ( EMC)
UKCA v skladu s/zBS EN 61010-1 ( Varnost)
UKCA v skladu s/zBS EN 61557-12 ( Spremljevalnik moči)
UKCA v skladu s/zBS EN 61326-1 ( EMC)
CULus v skladu s/zUL 61010-1 ( Varnost)
CULus v skladu s/zEN 61010-1 ( Varnost)
EAC ( Podmetrski)
KZ v skladu s/zNMI M 1/6
KZ
NMI v skladu s/zNMI M 1/6
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP40 Prednja plošča: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Ohišje: v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C - IEC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
< 2000 m
|
Barva
|
Bela
|
9 mm rastri
|
14
|
Width
|
126 mm
|
Višina
|
103,2 mm
|
Globina
|
69,3 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
687 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,619 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
144
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
111,944 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|