Opis polov
|
3P + N
1P + N
3P
|
Tip meritev
|
Delovna in jalova energija
Delovna in jalova moč
Tok
Napetost
|
Merilni tip
|
Aktivna, reaktivna, navidezna energija (podpisana, štirje kvadranti)
|
Aplikacija naprave
|
Večtarifno
Podračunavanje
Delni meter
|
Razred točnosti
|
Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-21
Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred B Aktivna energija v skladu s/zEN 50470-3
|
Input type
|
Direct connection
|
[In] nazivni tok
|
125 A
|
Nazivna napetost
|
100…277 V
173…480 V
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
60 Hz
|
Tip tehnologije
|
Elektronski
|
Tip zaslona
|
LCD zaslon
|
Stopnja vzorčenja
|
32 vzorcev/cikel
|
Merilni tok
|
0…125 A
|
Maksimalna izmerjena vrednost
|
99999999,9 kWh
|
Tariff input
|
Tarifa ( 4)
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus RTU pri9,6, 19,2 and 38,4 kbaudov Sodo/liho ali brez, izolacija4000 V
|
Podpora komunikacijskih vrat
|
Vijačni priključni blok: RS485
|
Lokalno signaliziranje
|
Zelena Indikatorska luč: Vklop
Rumena Utripajoče LED: Preverjanje natančnosti
Alarm: Preobremenitev
Rumena Indikatorska luč: Komunikacija poteka na Modbus priključku (Modbus)
|
Število vhodov
|
1 Digitalni 0 do 5 V/11 do 40 V 24 V DC
|
Število odvodov
|
1 Digitalni (statični)
|
Izhodna napetost
|
5 do 40 V DC@50 mA
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke 50 mm² kabel/li
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Standardi
|
BS EN 61557-12: 2021
IEC 61557-12: 2021
EN 61557-12: 2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11: 2020
IEC 62052-11: 2020
EN 62052-11: 2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-23
IEC 62053-23: 2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31: 2015
IEC 62052-31: 2015
EN 62052-31: 2015
BS EN 61010-1: 2010
EN 61010-1: 2010
IEC 61010-1: 2010
UL 61010-1: 2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.16
|
Certifikati izdelkov
|
CE v skladu s/zIEC 61010-1 ( Varnost)
CE v skladu s/zEN 61557-12 ( Spremljevalnik moči)
CE v skladu s/zEN/IEC 61326-1 ( EMC)
UKCA v skladu s/zBS EN 61010-1 ( Varnost)
UKCA v skladu s/zBS EN 61557-12 ( Spremljevalnik moči)
UKCA v skladu s/zBS EN 61326-1 ( EMC)
CULus v skladu s/zUL 61010-1 ( Varnost)
CULus v skladu s/zEN 61010-1 ( Varnost)
EAC v skladu s/zEN 50470-3 ( Podmetrski)
RCM v skladu s/zEN 62052 ( Podmetrski)
KZ v skladu s/zEN 50470-3 ( Podmetrski)
METAS v skladu s/zEN 50470-1 ( Podmetrski)
Sredi v skladu s/zEN 50470-3 ( Podmetrski)
Sredi v skladu s/zEN 50470-1 ( Podmetrski)
NMI v skladu s/zNMI M 1/6
|