Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9MEM3555 |
Schneider-Electric
 
A9MEM3555 slika – Schneider- scope
A9MEM3555
Merilnik energije iEM3555 - Modbus - 1 DI - 1 DO - večtarifni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ponudba izdelkov Acti 9 iEM3000
Kratko ime naprave IEM3555
Izdelek ali sestavni del Merilnik energije
Komplementarno
Opis polov 3P
3P + N
1P + N
Tip meritev Delovna in jalova energija
Delovna in jalova moč
Tok
Napetost
Merilni tip Aktivna, reaktivna, navidezna energija (podpisana, štirje kvadranti)
Aplikacija naprave Večtarifno
Delni meter
Podračunavanje
Razred točnosti Razred 0.5S Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-22
Razred 0.5S Aktivna energija v skladu s/zANSI C12.20
Input type Rogowski tuljava 50 do 5000 A
Nazivna napetost 100…277 V +/- 20 %
173…480 V +/- 20 %
Omrežna frekvenca 50 Hz
60 Hz
Tip tehnologije Elektronski
Tip zaslona LCD zaslon
Stopnja vzorčenja 32 vzorcev/cikel
Merilni tok 50…5000 A
Maksimalna izmerjena vrednost 99999999,9 kWh
99999999 MWh
Tariff input Tarifa ( 4)
Protokol komunikacijskih vrat Modbus RTU pri9,6, 19,2 and 38,4 kbaudov Sodo/liho ali brez
Podpora komunikacijskih vrat Vijačni priključni blok: RS485
Lokalno signaliziranje Zelena Indikatorska luč: Vklop
Rumena Utripajoče LED: Preverjanje natančnosti
Alarm: Preobremenitev
Rumena Indikatorska luč: Komunikacija poteka na Modbus priključku (Modbus)
Število vhodov 1 Digitalni 0 do 5 V/11 do 40 V 24 V DC
Število odvodov 1 Digitalni (statični)
Izhodna napetost 5 do 40 V DC@50 mA
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Povezave - terminali Tokovni tokokrog: Vijačne sponke 6 mm² kabel/li
Napetostni tokokrog: Vijačne sponke 2,5 mm² kabel/li
Vhodni/izhodni tokokrog: Vijačne sponke 1,5 mm² kabel/li
Komunikacija: Vijačne sponke 2,5 mm² kabel/li
Zatezni moment Vhodni/izhodni tokokrog: 0,5 N.m Philips izvijač
Napetostni tokokrog: 0,5 N.m Philips izvijač
Tokovni tokokrog: 0,8 N.m Pozidriv izvijač
Komunikacija: 0,5 N.m Philips izvijač
Dolžina blankiranja žice Vhodni/izhodni tokokrog: 6 mm
Napetostni tokokrog: 8 mm
Tokovni tokokrog: 8 mm
Komunikacija: 7 mm
Standardi BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 61010-1: 2010
EN 61010-1: 2010
IEC 61010-1: 2010
UL 61010-1: 2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
Certifikati izdelkov CE v skladu s/zIEC 61010-1 ( Varnost)
CE v skladu s/zEN 61557-12 ( Spremljevalnik moči)
CE v skladu s/zEN/IEC 61326-1 ( EMC)
UKCA v skladu s/zBS EN 61010-1 ( Varnost)
UKCA v skladu s/zBS EN 61557-12 ( Spremljevalnik moči)
UKCA v skladu s/zBS EN 61326-1 ( EMC)
CULus v skladu s/zUL 61010-1 ( Varnost)
CULus v skladu s/zEN 61010-1 ( Varnost)
KZ
RCM
Okolje
IP stopnja zaščite IP40 Prednja plošča: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Ohišje: v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08
Stopnja onesnaženosti 2
Relativna vlažnost 5…95 % pri36 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C - IEC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja < 3000 m
Barva Bela
9 mm rastri 10
Width 90 mm
Višina 87 mm
Globina 69 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,89 cm
Paket 1 Širina 11,43 cm
Paket 1 Dolžina 10,41 cm
Paket 1 Teža 0,34 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 10,687 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 80 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 100,364 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Eeba4d71-dd5e-4897-8804-de4a2fdb525f
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No