Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9N15645 |
Schneider-Electric
 
A9N15645 slika – Schneider- scope
A9N15645
Acti 9 - Varovalčni ločilnik STI - 1P + N - 10 A - za varov. 8,5 x 31,5 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 STI
Izdelek ali sestavni del Varovalčni ločilnik
Kratko ime naprave STI
Opis polov 1P + N
Komplementarno
[In] Nazivni tok 2 A
4 A
6 A
10 A
Krivulja varovalke AM
GG
Velikost varovalke 8,5 x 31,5 mm
[Ue] Nazivna operativna napetost 400 V AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 2
Višina 81 mm
Width 18 mm
Globina 75 mm
Barva Bela
Priključki - terminali Vijačni priključki1 kabel/li0,75…10 mm² Togo
Vijačni priključki1 kabel/li0,5…6 mm² Prilagodljiv
Vijačni priključki2 kabel/li0,75…4 mm² Togo
Vijačni priključki2 kabel/li0,5…6 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 12 mm
Zatezni moment 2 N.m
Okolje
Standardi IEC EN 60947-3
IEC 60269-1/2
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 1,900 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 73,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8,800 cm
Paket 2 Širina 9,500 cm
Paket 2 Dolžina 22,500 cm
Paket 2 Teža 922,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 11,786 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No