|
|
|
A9N15646
Acti 9 - Varovalčni ločilnik STI - 1P + N - 25 A - za varovalko 10,3 x 38 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 STI
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varovalčni ločilnik
|
Kratko ime naprave
|
STI
|
Opis polov
|
1P + N
|
Komplementarno
[In] Nazivni tok
|
2 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
|
Krivulja varovalke
|
AM
GG
|
Velikost varovalke
|
10,3 x 38 mm
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
500 V AC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
81 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
75 mm
|
Barva
|
Bela
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki1 kabel/li0,75…10 mm² Togo
Vijačni priključki1 kabel/li0,5…6 mm² Prilagodljiv
Vijačni priključki2 kabel/li0,75…4 mm² Togo
Vijačni priključki2 kabel/li0,5…6 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
12 mm
|
Zatezni moment
|
2 N.m
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60269-1/2
IEC EN 60947-3
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
72,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,400 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,300 cm
|
Paket 2 Teža
|
918,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
144
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
11,661 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|