Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9N15650 |
Schneider-Electric
 
A9N15650 slika – Schneider- scope
A9N15650
Acti 9 - Varovalčni ločilnik STI - 2P - 10 A - za varovalko 8,5 x 31,5 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 STI
Izdelek ali sestavni del Varovalčni ločilnik
Kratko ime naprave STI
Opis polov 2P
Komplementarno
[In] Nazivni tok 2 A
4 A
6 A
10 A
Krivulja varovalke GG
AM
Velikost varovalke 8,5 x 31,5 mm
[Ue] Nazivna operativna napetost 400 V AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 4
Višina 81 mm
Width 36 mm
Globina 75 mm
Barva Bela
Priključki - terminali Vijačni priključki1 kabel/li0,75…10 mm² Togo
Vijačni priključki1 kabel/li0,5…6 mm² Prilagodljiv
Vijačni priključki2 kabel/li0,75…4 mm² Togo
Vijačni priključki2 kabel/li0,5…6 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 12 mm
Zatezni moment 2 N.m
Okolje
Standardi IEC 60269-1/2
IEC EN 60947-3
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,6 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 109,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 8,6 cm
Paket 2 Širina 9,2 cm
Paket 2 Dolžina 22,2 cm
Paket 2 Teža 714,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 9,055 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No