Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
380 do 415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220 do 240 V AC 50/60 Hz
230 do 400 V AC 50/60 Hz
130 V AC 50/60 Hz
12 V AC 50/60 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
5 do 10 x In
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
15 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 125 V DC
2,25 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 12 V DC
10 kA 100 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - <= 144 V DC
7,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 12 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % v skladu s/zEN/IEC 60898-1 - 230 do 400 V AC 50/60 Hz
|
Razred omejitve
|
3 v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Da
|
9 mm rastri
|
3
|
Višina
|
81 mm
|
Globina
|
73 mm
|
Width
|
27 mm
|
Teža izdelka
|
0,205 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
5000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
|
Locking options description
|
Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminalov1…50 mm² Togo
Tunelski tip terminalov1,5…35 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
15 mm
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|