|
|
|
A9N18386
Odklopnik C120N - 3P - 63 A - karakt. D
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
C120
|
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
C120
|
Izdelek ali sestavni del
|
Miniaturni odklopnik
|
Kratko ime naprave
|
C120N
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
3P
|
Število zaščitenih polov
|
3
|
[In] Nazivni tok
|
63 A pri30 °C
|
Tip omrežja
|
AC
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Koda krivulje
|
D
|
Izklopna zmogljivost
|
10000 A Icn pri230 do 400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
6 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri<= 375 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-2
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 375 V DC
380 do 415 V AC 50/60 Hz
220 do 240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230 do 400 V AC 50/60 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
10 do 14 x In
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
7500 A 75 % v skladu s/zEN/IEC 60898-1 - 230 do 400 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
|
Razred omejitve
|
3 v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Da
|
9 mm rastri
|
9
|
Višina
|
81 mm
|
Globina
|
73 mm
|
Širina
|
81 mm
|
Teža izdelka
|
0,615 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminalov1…50 mm² Togo
Tunelski tip terminalov1,5…35 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
15 mm
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|
Zemljostična zaščita
|
Ločen blok
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60898-1
|
Certifikati izdelkov
|
EAC
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-2
|
Prenapetostna kategorija
|
IV
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
566,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
8,600 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,300 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
33,100 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,325 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
24
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
14,485 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|