Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9N18393 |
Schneider-Electric
 
A9N18393 slika – Schneider- scope
A9N18393
Odklopnik C120N - 4P - 125 A - karakt. D
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 C120
Izdelek ali sestavni del Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave C120N
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Število zaščitenih polov 4
[In] Nazivni tok 125 A pri30 °C
Tip omrežja AC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje D
Izklopna zmogljivost 10000 A Icn pri230 do 400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
6 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri<= 500 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-2
Standardi EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Certifikati izdelkov EAC
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 415 V AC 50/60 Hz
<= 500 V DC
220 do 240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230 do 400 V AC 50/60 Hz
Magnetna meja izklopa 10 do 14 x In
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 7500 A 75 % v skladu s/zEN/IEC 60898-1 - 230 do 400 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - <= 500 V DC
Razred omejitve 3 v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje Indikacija ON/OFF
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Da
9 mm rastri 12
Višina 81 mm
Globina 73 mm
Width 108 mm
Teža izdelka 0,82 kg
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 5000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
Priključki - terminali Tunelski tip terminalov1…50 mm² Togo
Tunelski tip terminalov1,5…35 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 15 mm
Zatezni moment 3,5 N.m
Zemljostična zaščita Ločen blok
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-2
Prenapetostna kategorija IV
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,3 cm
Paket 1 Širina 10,3 cm
Paket 1 Dolžina 8,1 cm
Paket 1 Teža 776 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 8,5 cm
Paket 2 Širina 9,5 cm
Paket 2 Dolžina 33,1 cm
Paket 2 Teža 2,4 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 18
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 14,888 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 73
Pogodbena garancija
Garancija 18 months