|
|
|
A9N18548
Vigi za C120 - zemljostična zaščita - 4P - 300 mA - razred AC
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Dodatne naprave diferenčnega toka
|
Kratko ime naprave
|
Vigi C120
|
Opis polov
|
4P
|
[In] Nazivni tok
|
125 A
|
Tip omrežja
|
AC
|
Občutljivost zemljostične zaščite
|
300 mA
|
Zakasnitev zemljostične zaščite
|
Selektivni
|
Razred zemljostične zaščite
|
Tip AC
|
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu
|
Zunanji
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 do 415 V AC 50/60 Hz
|
Tehnologija izklopa za diferenčni tok
|
Neodvisno od napetosti
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Električna povezava do inšt. odklopnika
|
Z vijaki
|
9 mm rastri
|
10
|
Višina
|
95 mm
|
Width
|
198 mm
|
Globina
|
73 mm
|
Product weight
|
0,58 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov1…35 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov1…50 mm² Togo
|
Dolžina blankiranja žice
|
15 mm
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|
Okolje
Standardi
|
EN 61009
IEC/EN 61009-2-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
650,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,704 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|