Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9N18557 |
Schneider-Electric
 
A9N18557 slika – Schneider- scope
A9N18557
Vigi za C120 - zemljostična zaščita - 2P - 1000 mA - razred A si
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti9 Vigi C120
Izdelek ali sestavni del Dodatne naprave diferenčnega toka
Kratko ime naprave Vigi C120
Opis polov 2P
[In] Nazivni tok 125 A
Tip omrežja AC
Občutljivost zemljostične zaščite 1000 mA
Zakasnitev zemljostične zaščite Selektivni
Razred zemljostične zaščite Tip A-SI
Standardi EN 61009
IEC/EN 61009-2-1
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu Zunanji
Skupni priključek
Omrežna frekvenca 50 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 415 V AC 50 Hz
Tehnologija izklopa za diferenčni tok Neodvisno od napetosti
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Električna povezava do inšt. odklopnika Z vijaki
9 mm rastri 7
Višina 95 mm
Width 117 mm
Globina 73 mm
Teža izdelka 0,325 kg
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Povezave - terminali Tunelski tip terminalov1…35 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov1…50 mm² Togo
Dolžina blankiranja žice 15 mm
Zatezni moment 3,5 N.m
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,2 cm
Paket 1 Širina 13,5 cm
Paket 1 Dolžina 13,8 cm
Paket 1 Teža 389,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,599 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP D4e820de-5d4d-442b-8a18-46a31f25b739
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months