Schneider-Electric
 
A9N18568 slika – Schneider- scope
A9N18568
Vigi za C120 - zemljostična zaščita - 3P - 500 mA - razred AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Dodatne naprave diferenčnega toka
Kratko ime naprave Vigi C120
Opis polov 3P
[In] Nazivni tok 125 A
Tip omrežja AC
Občutljivost zemljostične zaščite 500 mA
Zakasnitev zemljostične zaščite Trenutne
Razred zemljostične zaščite Tip AC
Standardi EN 61009
IEC/EN 61009-2-1
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu Zunanji
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 415 V AC 50/60 Hz
Tehnologija izklopa za diferenčni tok Neodvisno od napetosti
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Električna povezava do inšt. odklopnika Z vijaki
9 mm rastri 10
Višina 95 mm
Width 171 mm
Globina 73 mm
Product weight 0,5 kg
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Povezave - terminali Tunelski tip terminalov1…35 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov1…50 mm² Togo
Dolžina blankiranja žice 15 mm
Zatezni moment 3,5 N.m
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,2 cm
Paket 1 Širina 13,5 cm
Paket 1 Dolžina 25 cm
Paket 1 Teža 529 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,731 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP D4e820de-5d4d-442b-8a18-46a31f25b739
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev