Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9N26478 |
Schneider-Electric
 
A9N26478 slika – Schneider- scope
A9N26478
Izklopilna tuljava MX za Acti9 Shunt 12 do 24 V AC, 12 do 24 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Sprostitev sprožnika
Kratko ime naprave MX
[Uc] Krmilna napetost 12 do 24 V AC 50/60 Hz
12 do 24 V DC
9 mm rastri 2
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Acti9 IDPN
Acti9 C120
Acti9 C40
Acti9 C60H-DC
Acti9 C60NA-DC
Acti9 C60PV-DC
Acti9 DPN Vigi
Acti9 DT40
Acti9 DT60
Acti9 ID C40
Acti9 IDc
Acti9 ITG40
Acti9 ID
Acti9 SW60-DC
Lokalno signaliziranje Akcijski indikator
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Zgoraj: Da
Višina 82,5 mm
Width 18 mm
Globina 73,5 mm
Teža izdelka 60 g
Barva Bela
Priključki - terminali Vijačni priključek (Dno) - 2 kabel/i1,5 mm² - Prilagodljiv
Vijačni priključek (Dno) - 2 kabel/i1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
Vijačni priključek (Dno) - 1 kabel/i0,5…2,5 mm² - Togo
Dolžina blankiranja žice 9 mm zaDno povezava
Zatezni moment 1 N.m Dno
Kompatibilnostna koda MX
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-1
Certifikati izdelkov LCIE
KEMA
ASTA
ASEFA
Tropikalizacija 2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 71,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 9,500 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 627,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 6,092 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months