|
|
|
A9N26946
Izklopilna tuljava MX za Acti9 Shunt MX plus 1 OF, 220 do 415 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev izklopa s stikalom OC
|
Kratko ime naprave
|
MX + O
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 C/O
|
[In] Nazivni tok
|
3 A pri415 V, AC
6 A pri<= 240 V, AC
|
[Uc] Krmilna napetost
|
100 do 415 V AC 50/60 Hz
110 do 130 V DC
|
9 mm rastri
|
2
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Acti9 iDPN
Acti9 C120
Acti9 C40
Acti9 C60H-DC
Acti9 C60NA-DC
Acti9 C60PV-DC
Acti9 DPN Vigi
Acti9 DT40
Acti9 DT60
Acti9 ID C40
Acti9 IDc
Acti9 ITG40
Acti9 ID
Acti9 DPN
|
Lokalno signaliziranje
|
Akcijski indikator
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj: Da
|
Višina
|
82,5 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Globina
|
73,5 mm
|
Teža izdelka
|
65 g
|
Barva
|
Bela
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključek (Dno) - 2 kabel/i1,5 mm² - Prilagodljiv
Vijačni priključek (Dno) - 2 kabel/i1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
Vijačni priključek (Dno) - 1 kabel/i0,5…2,5 mm² - Togo
|
Dolžina blankiranja žice
|
9 mm zaDno povezava
|
Zatezni moment
|
1 N.m Dno
|
Kompatibilnostna koda
|
MX + O
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
ASTA
ASEFA
LCIE
KEMA
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
70,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
8,700 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
624,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,103 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|