Schneider-Electric
 
A9N26959 slika – Schneider- scope
A9N26959
Podnapetostna izklopilna tuljava MN za Acti9 115 V AC 400 Hz DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Izpust podnapetosti
Kratko ime naprave MN
[Uc] Krmilna napetost 115 V AC 400 Hz
Tip krmiljenja Standard
9 mm rastri 2
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Acti9 iDPN
Acti9 C120
Acti9 C40
Acti9 C60H-DC
Acti9 C60NA-DC
Acti9 C60PV-DC
Acti9 DPN Vigi
Acti9 DT40
Acti9 DT60
Acti9 ID C40
Acti9 IDc
Acti9 ITG40
Acti9 ID
Acti9 DPN
Lokalno signaliziranje Akcijski indikator
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Zgoraj: Da
Višina 82,5 mm
Width 18 mm
Globina 73,5 mm
Product weight 66 g
Barva Bela
Priključki - terminali Vijačni priključek (Dno) - 2 kabel/i1,5 mm² - Prilagodljiv
Vijačni priključek (Dno) - 2 kabel/i1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
Vijačni priključek (Dno) - 1 kabel/i0,5…2,5 mm² - Togo
Dolžina blankiranja žice 9 mm zaDno povezava
Zatezni moment 1 N.m Dno
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-1
Certifikati izdelkov KEMA
LCIE
ASEFA
ASTA
Tropikalizacija 2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,7 cm
Paket 1 Širina 9,4 cm
Paket 1 Dolžina 8 cm
Paket 1 Teža 84 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 8,5 cm
Paket 2 Širina 9,8 cm
Paket 2 Dolžina 26,5 cm
Paket 2 Teža 678 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 6,31 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 8a622c4c-ae70-43f2-95b1-d86be84d8c0e
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev