|
|
|
A9N26963
Podnapetostna izklopilna tuljava MN za Acti9 (S) 220 do 240 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izpust podnapetosti
|
Kratko ime naprave
|
MNs
|
[Uc] Krmilna napetost
|
220 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Zakasnitev
|
9 mm rastri
|
2
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 C120
Acti 9 Acti 9 C40
Acti 9 Acti 9 C60H-DC
Acti 9 Acti 9 C60NA-DC
Acti 9 Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 Acti 9 DPN Vigi
Acti 9 Acti 9 DT40
Acti 9 Acti 9 DT60
Acti 9 Acti 9 ID C40
Acti 9 Acti 9 IDc
Acti 9 Acti 9 ITG40
Acti 9 Acti 9 ID
Acti 9 Acti 9 DPN
|
Lokalno signaliziranje
|
Akcijski indikator
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj: Da
|
Višina
|
82,5 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
73,5 mm
|
Product weight
|
66 g
|
Barva
|
Bela
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključek (Dno) - 2 kabel/i1,5 mm² - Prilagodljiv
Vijačni priključek (Dno) - 2 kabel/i1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
Vijačni priključek (Dno) - 1 kabel/i0,5…2,5 mm² - Togo
|
Dolžina blankiranja žice
|
9 mm zaDno povezava
|
Zatezni moment
|
1 N.m Dno
|
Kompatibilnostna koda
|
MNs
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
LCIE
ASTA
KEMA
ASEFA
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,900 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
76,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,700 cm
|
Paket 2 Teža
|
662,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,442 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|