|
|
|
A9N27062
Multi 9 - distančnik - 9 mm bel
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Distančnik
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatek
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 Acti 9 iCT
Acti 9 Acti 9 iSW
Acti 9 Acti 9 iTL
Acti 9 Acti 9 C120
Acti 9 Acti 9 DPN Vigi
Acti 9 Acti 9 DPN
Acti 9 Acti 9 C60H-DC
Acti 9 Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 Acti 9 C60NA-DC
Acti 9 Acti 9 ID
Acti 9 Acti 9 DT60
Acti 9 Acti 9 SW60-DC
Acti 9 Acti 9 C120NA-DC
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Lokacija montaže
|
Letev
|
9 mm rastri
|
1
|
Višina
|
85 mm
|
Width
|
9 mm
|
Globina
|
62 mm
|
Barva
|
Bela
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
14,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
8,800 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,200 cm
|
Paket 2 Teža
|
299,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
432
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,168 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS