Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
500 V DC
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
15 kA 75 % v skladu s/zEN 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % v skladu s/zEN 60947-2 - 250 V DC
15 kA 75 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % v skladu s/zEN 60947-2 - 500 V DC
4,5 kA 75 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 500 V DC
7,5 kA 75 % v skladu s/zEN 60947-2 - 440 V DC
7,5 kA 75 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 440 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
500 V DC v skladu s/zEN 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN 60947-2
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj ali spodaj: Standard
|
9 mm rastri
|
4
|
Product weight
|
0,256 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
3000 ciklov L/R = 2 ms
|
Zagotovitev zaklepanja
|
Možnost blokade
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
V položaju O
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m Zgoraj ali spodaj
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|