Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9N61526 |
Schneider-Electric
 
A9N61526 slika – Schneider- scope
A9N61526
C60H - miniaturni odklopnik - 2 pola - 6 A - karakt. C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 C60H-DC
Izdelek ali sestavni del Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave C60H-DC
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 2P
Število zaščitenih polov 2
[In] Nazivni tok 6 A pri25 °C
Tip omrežja DC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje C
Izklopna zmogljivost 10 kA Icu pri440 V DC v skladu s/zEN 60947-2
10 kA Icu pri440 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
6 kA Icu pri500 V DC v skladu s/zEN 60947-2
6 kA Icu pri500 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA Icu pri220 V DC v skladu s/zGB 14048.2
20 kA Icu pri220 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA Icu pri250 V DC v skladu s/zGB 14048.2
20 kA Icu pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zEN 60947-2
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-2
Da v skladu s/zEN 60947-2
Standardi EN 60947-2
IEC 60947-2
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 500 V DC
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 15 kA 75 % v skladu s/zEN 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % v skladu s/zEN 60947-2 - 250 V DC
15 kA 75 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % v skladu s/zEN 60947-2 - 500 V DC
4,5 kA 75 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 500 V DC
7,5 kA 75 % v skladu s/zEN 60947-2 - 440 V DC
7,5 kA 75 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 440 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
500 V DC v skladu s/zEN 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN 60947-2
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje Indikacija ON/OFF
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Zgoraj ali spodaj: Standard
9 mm rastri 4
Teža izdelka 0,256 kg
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 3000 ciklov L/R = 2 ms
Zagotovitev zaklepanja Možnost blokade
Opis možnosti za zaklepanje V položaju O
Zatezni moment Močnostni tokokrog: 2,5 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita Brez
Okolje
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN 60947-2
3 v skladu s/zIEC 60947-2
Prenapetostna kategorija IV
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-2
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 3,6 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 225 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 8 cm
Paket 2 Širina 9 cm
Paket 2 Dolžina 22 cm
Paket 2 Teža 1,398 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 17,25 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 31
Pogodbena garancija
Garancija 18 months