[In] Nazivni tok
|
13 A
|
Voltage Drop
|
572 mV 44 mOhm 7,4 W 13 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
800 V DC
|
Magnetna meja izklopa
|
5,5 x In
|
Izklopna zmogljivost
|
3 kA Icu pri650 V DC
1,5 kA Icu pri800 V DC
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
1,5 kA 100 % - 800 V DC
3 kA 100 % - 650 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V DC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Polarity sensitivity
|
No (can protect against bi-directional current)
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
132,7 mm
|
Width
|
72 mm
|
Globina
|
77,4 mm
|
Teža izdelka
|
0,545 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
1500 ciklov L/R = 2 ms
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Zaklepanje v položaju OFF
|
Priključki - terminali
|
Tunelski terminal ( Navzdol) 1…25 mm² Togo
Tunelski terminal ( Navzdol) 1…16 mm² Prilagodljiv
Vnaprej ožičen kabel ( Navzgor)
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm
|
Zatezni moment
|
2,5 N.m
|
Tržni segment
|
Majhno komercialno
Stanovanjska
|
Kompatibilnostna koda
|
C60PV-DC
|