Schneider-Electric
 
A9N61660 slika – Schneider- scope
A9N61660
C60PV-DC - 2P - 25 A - 800 V - karakt. B
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka C60
Izdelek ali sestavni del Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave C60PV-DC
Opis polov 2P
Število zaščitenih polov 2
Tip omre?ja DC
Koda krivulje B
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Komplementarno
[In] Nazivni tok 25 A
Voltage Drop 488 mV 19,5 mOhm 12,2 W 25 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 800 V DC
Magnetna meja izklopa 5,5 x In
Izklopna zmogljivost 3 kA Icu pri650 V DC
1,5 kA Icu pri800 V DC
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 1,5 kA 100 % - 800 V DC
3 kA 100 % - 650 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
Polarity sensitivity No (can protect against bi-directional current)
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetri?na DIN letev
9 mm rastri 8
Višina 132,7 mm
Širina 72 mm
Globina 77,4 mm
Teža izdelka 0,545 kg
Barva Bela
Mehanska vzdr?ljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 1500 ciklov L/R = 2 ms
Opis možnosti za zaklepanje Zaklepanje v polo?aju OFF
Priključki - terminali Tunelski terminal ( Navzdol) 1…25 mm² Togo
Tunelski terminal ( Navzdol) 1…16 mm² Prilagodljiv
Vnaprej ožičen kabel ( Navzgor)
Dolžina blankiranja žice 14 mm
Zategovalni navor/navorni moment 2,5 N.m
Tržni segment Stanovanjska
Majhno komercialno
Kompatibilnostna koda C60PV-DC
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Stopnja onesnaženosti 2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 13,6 cm
Paket 1 Teža 572 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 16,837 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 2493,92 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 71
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev