Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9N61690 |
Schneider-Electric
 
A9N61690 slika – Schneider- scope
A9N61690
C60NA - DC - 2P - 20 A - 1000 V, stikalo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Serija izdelka C60
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Ime izdelka C60
Kratko ime naprave C60NA-DC
Preklopna aplikacija Fotonapetostna PV polja
Zaščita fotonapetostnih inverterjev
Opis polov 2P
Kategorija uporabe DC-21B
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 20 A DC-21B 1000 V DC
32 A DC-21B 800 V DC
50 A DC-21B 700 V DC
Voltage Drop 100 mV 5,02 mOhm 2 W 20 A
151 mV 5,02 mOhm 4,53 W 30 A
201 mV 5,02 mOhm 8,04 W 40 A
251 mV 5,02 mOhm 12,55 W 60 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
Polarity sensitivity No (can protect against bi-directional current)
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje Indikacija ON/OFF
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 8
Višina 132,7 mm
Width 72 mm
Globina 77,4 mm
Teža izdelka 0,545 kg
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 300 ciklov
Priključki - terminali Tunelski terminal ( Navzgor) 1…35 mm² Togo
Tunelski terminal ( Navzgor) 1…25 mm² Prilagodljiv
Vnaprej ožičen kabel ( Navzdol)
Dolžina blankiranja žice 14 mm
Zatezni moment 3,5 N.m
Kompatibilnostna koda C60NA-DC
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-3
Stopnja onesnaženosti 2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 13,6 cm
Paket 1 Teža 565 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 17,797 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 50 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 147,9 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 8ffcc7f0-ddb1-4d14-b923-d6714d6bc175
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena