|
|
|
A9N61699
SW60-DC - 2P - 50 A - 1000 V, stikalo
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
SW60
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ločilno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
SW60-DC
|
Preklopna aplikacija
|
Zaščita fotonapetostnih inverterjev
|
Opis polov
|
2P
|
Kategorija uporabe
|
DC-21A
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
50 A DC-21A 1000 V DC 40 °C
63 A DC-21A 1000 V DC 5 °C
61 A DC-21A 1000 V DC 10 °C
60 A DC-21A 1000 V DC 15 °C
58 A DC-21A 1000 V DC 20 °C
56 A DC-21A 1000 V DC 25 °C
54 A DC-21A 1000 V DC 30 °C
52 A DC-21A 1000 V DC 35 °C
48 A DC-21A 1000 V DC 45 °C
46 A DC-21A 1000 V DC 50 °C
41 A DC-21A 1000 V DC 60 °C
35 A DC-21A 1000 V DC 70 °C
|
Voltage Drop
|
251 mV 5,02 mOhm 12,54 W 50 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V DC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Polarity sensitivity
|
Da (+ and - has to be respected for connection)
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
132,7 mm
|
Width
|
72 mm
|
Globina
|
77,4 mm
|
Teža izdelka
|
0,53 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
3000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Tunelski terminal ( Navzgor) 1…35 mm² Togo
Tunelski terminal ( Navzgor) 1…25 mm² Prilagodljiv
Vnaprej ožičen kabel ( Navzdol)
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|
Kompatibilnostna koda
|
SW60-DC
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-3
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
572 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
17,347 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
50 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
150,78 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
8ffcc7f0-ddb1-4d14-b923-d6714d6bc175
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|