|
|
|
A9P44616
Miniaturni odklopnik, Acti9 iC40N, 1P+N, 16 A, B krivulja, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iC40
|
Izdelek ali sestavni del
|
Miniaturni odklopnik
|
Kratko ime naprave
|
iC40N
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
1P + N
|
Število zaščitenih polov
|
1
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
[In] Nazivni tok
|
16 A
|
Tip omrežja
|
AC
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Koda krivulje
|
B
|
Izklopna zmogljivost
|
10 kA Icu pri230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
6000 A Icn pri230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Oznake kakovosti
|
OVE
KEMA
IMQ
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
3 do 5 x In v skladu s/zEN/IEC 60898-1
4 x In +/- 20 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
6000 A 100 % x Icn pri230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn pri230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Razred omejitve
|
3 v skladu s/zEN/IEC 60898-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
Indikator proženja
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
85 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
74 mm
|
Product weight
|
120 g
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Naprava za zaklepanje
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj1…10 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj1…16 mm² Togo
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zatezni moment
|
2 N.m Zgoraj ali spodaj
|
Zemljostična zaščita
|
Ločen blok
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
BV
RINA
DNV
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
115,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,200 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,900 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,432 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
132
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
16,242 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|