|
|
|
A9P54740
Miniaturni odklopnik, Acti9 iC40N, 3P+N, 40 A, C krivulja, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iC40
|
Izdelek ali sestavni del
|
Miniaturni odklopnik
|
Kratko ime naprave
|
iC40N
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
3P + N
|
Število zaščitenih polov
|
3
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
[In] Nazivni tok
|
40 A
|
Tip omre?ja
|
AC
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Koda krivulje
|
C
|
Izklopna zmogljivost
|
10 kA Icu pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
6000 A Icn pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Oznake kakovosti
|
OVE
IMQ
AENOR
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
5 do 10 x In v skladu s/zEN/IEC 60898-1
8 x In +/- 20 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
6000 A 100 % x Icn pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
5 kA 50 % x Icn pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Razred omejitve
|
3 v skladu s/zEN/IEC 60898-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
Indikator pro?enja
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
6
|
Višina
|
85 mm
|
Širina
|
54 mm
|
Globina
|
74 mm
|
Teža izdelka
|
345 g
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Naprava za zaklepanje
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj1…10 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj1…16 mm² Togo
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zategovalni navor/navorni moment
|
2 N.m Zgoraj ali spodaj
|
Zemljostična zaščita
|
Ločen blok
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
BV
RINA
DNV
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
368,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
8,2 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,4 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,525 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
44
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
17,212 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
71b6724b-3092-499c-bdc2-08364c709d09
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
22
|
|
|