Schneider-Electric
 
A9P64713 slika – Schneider- scope
A9P64713
Miniaturni odklopnik, Acti9 iC40N, 3P+N, 13 A, D krivulja, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iC40
Izdelek ali sestavni del Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave iC40N
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P + N
Število zaščitenih polov 3
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 13 A
Tip omre?ja AC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje D
Izklopna zmogljivost 10 kA Icu pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
6000 A Icn pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Oznake kakovosti OVE
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 400 V AC 50/60 Hz
Magnetna meja izklopa 10 do 14 x In v skladu s/zEN/IEC 60898-1
12 x In +/- 20 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 6000 A 100 % x Icn pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje Indikacija ON/OFF
Indikator pro?enja
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 6
Višina 85 mm
Širina 54 mm
Globina 74 mm
Teža izdelka 345 g
Barva Bela
Mehanska vzdr?ljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 20000 ciklov
Opis možnosti za zaklepanje Naprava za zaklepanje
Povezave - terminali Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj1…10 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj1…16 mm² Togo
Dolžina blankiranja žice 14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
Zategovalni navor/navorni moment 2 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita Ločen blok
Okolje
Standardi EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Certifikati izdelkov CE
BV
RINA
DNV
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,4 cm
Paket 1 Širina 5,4 cm
Paket 1 Dolžina 9,4 cm
Paket 1 Teža 326,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 8,2 cm
Paket 2 Širina 9,4 cm
Paket 2 Dolžina 22,7 cm
Paket 2 Teža 1,374 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 44
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 15,814 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 71b6724b-3092-499c-bdc2-08364c709d09
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 13