|
|
|
A9R11280
Acti 9 iID - RCCB - 2P - 80 A - 30 mA - tip AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iID
|
Izdelek ali sestavni del
|
Residualni tokovni odklopnik (RCCB)
|
Kratko ime naprave
|
IID
|
Opis polov
|
2P
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
[In] Nazivni tok
|
80 A
|
Tip omrežja
|
AC
|
Občutljivost zemljostične zaščite
|
30 mA
|
Zakasnitev zemljostične zaščite
|
Trenutne
|
Razred zemljostične zaščite
|
Tip AC
|
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu
|
Zunanji
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
220 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Tehnologija izklopa za diferenčni tok
|
Neodvisno od napetosti
|
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Nazivni pogojni tok kratkega stika
|
10 kA
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
4
|
Višina
|
91 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Globina
|
73,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,21 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-1: 10000 ciklov
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Naprava za zaklepanje
|
Povezave - terminali
|
Enojni terminal Zgoraj ali spodaj1…35 mm² Togo
Enojni terminal Zgoraj ali spodaj1…25 mm² Prilagodljiv
Enojni terminal Zgoraj ali spodaj1…25 mm² Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 61008-1
|
Certifikati izdelkov
|
SNI
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Elektromagnetna združljivost
|
8/20 µs impulse withstand, 250 A v skladu s/zEN/IEC 61008-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
236,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
54
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
13,088 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|