Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9R24463 |
Schneider-Electric
 
A9R24463 slika – Schneider- scope
A9R24463
Acti 9 iID - RCCB - 4P - 63 A - 300 mA - tip A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iID
Izdelek ali sestavni del Residualni tokovni odklopnik (RCCB)
Kratko ime naprave IID
Opis polov 4P
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 63 A
Tip omrežja AC
Občutljivost zemljostične zaščite 300 mA
Zakasnitev zemljostične zaščite Trenutne
Razred zemljostične zaščite Tip A
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu Zunanji
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 415 V AC 50/60 Hz
Tehnologija izklopa za diferenčni tok Neodvisno od napetosti
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa Idm 1500 A
Im 1500 A
Nazivni pogojni tok kratkega stika 10 kA
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
Prenapetostni tok 250 A
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 8
Višina 91 mm
Width 72 mm
Globina 73,5 mm
Teža izdelka 0,37 kg
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-1: 15000 ciklov
Opis možnosti za zaklepanje Naprava za zaklepanje
Povezave - terminali Enojni terminal Zgoraj ali spodaj1…35 mm² Togo
Enojni terminal Zgoraj ali spodaj1…25 mm² Prilagodljiv
Enojni terminal Zgoraj ali spodaj1…25 mm² Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
Zatezni moment 3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
Okolje
Standardi EN/IEC 61008-1
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3
Elektromagnetna združljivost 8/20 µs impulse withstand, 250 A v skladu s/zEN/IEC 61008-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,8 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 360,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 27
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 10,208 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 60
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev