|
|
|
A9S60220
Acti9 - iSW stikalo - 2 pola - 20 A - 415 V
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iSW
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ločilno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
ISW
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Opis polov
|
2P
|
Kategorija uporabe
|
AC-22A
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
20 A pri415 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
415 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60669-2-4
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
77 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
300000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
30000 ciklov
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov - 10 mm² - Togo
Tunelski tip terminalov - 10 mm² - Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov - 10 mm² - Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
9 mm
|
Zatezni moment
|
1,2 N.m
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60669-2-4
|
IP stopnja zaščite
|
IP40
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
66,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,300 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,300 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,200 cm
|
Paket 2 Teža
|
842,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
144
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,554 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Informacije o izteku življenjske dobe