Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9S60232 |
Schneider-Electric
 
A9S60232 slika – Schneider- scope
A9S60232
Acti9 - iSW stikalo - 2 pola - 32 A - 415 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 iSW
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Kratko ime naprave ISW
Aplikacija naprave Krmiljenje
Opis polov 2P
Kategorija uporabe AC-22A
Primerno za izolativnost Da
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 32 A pri415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 415 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje Indikacija ON/OFF
Indikacija položaja kontakta Da
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 2
Višina 77 mm
Width 18 mm
Globina 70 mm
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 300000 ciklov
Električna vzdržljivost 30000 ciklov
Povezave - terminali Tunelski tip terminalov - 10 mm² - Togo
Tunelski tip terminalov - 10 mm² - Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov - 10 mm² - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 9 mm
Zatezni moment 1,2 N.m
Okolje
Standardi EN/IEC 60669-2-4
IP stopnja zaščite IP4
Stopnja onesnaženosti 2
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 1,900 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 66,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 9,300 cm
Paket 2 Dolžina 22,300 cm
Paket 2 Teža 840,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 10,473 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 months