|
|
|
A9S65163
Acti9 - iSW stikalo - 1P - 63 A - 240 V
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iSW
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ločilno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
ISW
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
Izolacija
|
Opis polov
|
1P
|
Kategorija uporabe
|
AC-22A
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
63 A pri240 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
240 V AC 50/60 Hz
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
5 kA Samo odklopnik s stikalom
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
1260 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj ali spodaj: Da
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
85 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
73 mm
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
15000 ciklov
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) - <= 1 x 50 mm² - Togo
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) - <= 1 x 35 mm² - Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) - <= 1 x 35 mm² - Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
EN 60947-3
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
83,900 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,061 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
132
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
12,076 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
33
|
Pogodbena garancija
|
|