Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9S65391 |
Schneider-Electric
 
A9S65391 slika – Schneider- scope
A9S65391
Acti9 - iSW stikalo - 3P - 100 A - 415 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iSW
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Kratko ime naprave ISW
Aplikacija naprave Krmiljenje
Izolacija
Opis polov 3P
Kategorija uporabe AC-22A
Primerno za izolativnost Da
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 100 A pri415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 415 V AC 50/60 Hz
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 5 kA Samo odklopnik s stikalom
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 1500 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje Indikacija ON/OFF
Indikacija položaja kontakta Da
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Zgoraj ali spodaj: Da
9 mm rastri 6
Višina 85 mm
Width 54 mm
Globina 73 mm
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 10000 ciklov
Povezave - terminali Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) - <= 1 x 50 mm² - Togo
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) - <= 1 x 35 mm² - Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) - <= 1 x 35 mm² - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 14 mm
Zatezni moment 3,5 N.m
Okolje
Standardi IEC 60947-3
EN 60947-3
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 3
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 250,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 22,000 cm
Paket 2 Teža 1,053 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 44
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 11,987 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 150
Pogodbena garancija
Garancija 18 months