|
|
|
A9S70740
Ločilno stikalo iSW - 3P + N - 40 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iSW-NA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ločilno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
ISW-NA
|
Aplikacija naprave
|
Izolacija
Krmiljenje
|
Opis polov
|
3P + N
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
Kategorija uporabe
|
AC-22A v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
40 A pri400/415 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400/415 V AC 50/60 Hz
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
5 kA Samo odklopnik s stikalom
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
20 kA med1 s
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
Oddaljeni izpad
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj ali spodaj: Da
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
85 mm
|
Width
|
72 mm
|
Globina
|
74 mm
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1 kabel/li1…25 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1 kabel/li1…35 mm² Togo Brez konca kabla
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|
Združljivost izdelkov
|
Prožna sprožitev
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
EN 60947-3
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-3
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
330,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
27
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,437 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni