Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
80 A pri400/415 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400/415 V AC 50/60 Hz
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
5 kA Samo odklopnik s stikalom
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
1,2 kA med1 s
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Tip krmiljenja
|
Oddaljeni izpad
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj ali spodaj: Da
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
85 mm
|
Width
|
72 mm
|
Globina
|
74 mm
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1 kabel/li1…25 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1 kabel/li1…25 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1 kabel/li1…35 mm² Togo Brez konca kabla
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|
Združljivost izdelkov
|
Prožna sprožitev
|