Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9S70790 |
Schneider-Electric
 
A9S70790 slika – Schneider- scope
A9S70790
Ločilno stikalo iSW - 3P + N - 100 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iSW-NA
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Kratko ime naprave ISW-NA
Aplikacija naprave Krmiljenje
Izolacija
Opis polov 3P + N
Nevtralni položaj Levo
Kategorija uporabe AC-22A v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 100 A pri400/415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 400/415 V AC 50/60 Hz
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 5 kA Samo odklopnik s stikalom
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 1,5 kA med1 s
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Tip krmiljenja Preklop
Oddaljeni izpad
Lokalno signaliziranje Indikacija ON/OFF
Indikacija položaja kontakta Da
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Zgoraj ali spodaj: Da
9 mm rastri 8
Višina 85 mm
Width 72 mm
Globina 74 mm
Teža izdelka 0,3 kg
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 10000 ciklov
Priključki - terminali Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1 kabel/li1…25 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1 kabel/li1…25 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1 kabel/li1…35 mm² Togo Brez konca kabla
Dolžina blankiranja žice 14 mm
Zatezni moment 3,5 N.m
Združljivost izdelkov Prožna sprožitev
Okolje
Standardi EN 60947-3
IEC 60947-3
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-3
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 330,200 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 27
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,284 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months