Schneider-Electric
 
A9V16225 slika – Schneider- scope
A9V16225
Vigi za iC60 - zemljostična zaščita - 2P - 25 A - 500 mA - tip AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Dodatne naprave diferenčnega toka
Kratko ime naprave Vigi iC60
Opis polov 2P
[In] Nazivni tok 25 A
Občutljivost zemljostične zaščite 500 mA
Zakasnitev zemljostične zaščite Trenutne
Razred zemljostične zaščite Tip AC
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-1
230 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
Standardi EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
9 mm rastri 3
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu Zunanji
Tehnologija izklopa za diferenčni tok Neodvisno od napetosti
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Združljivost izdelkov Enojni terminal
Lokalno signaliziranje Indikator proženja
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Električna povezava do inšt. odklopnika Z vijaki
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Dno: Da
Višina 91 mm
Širina 63 mm
Globina 73,5 mm
Product weight 0,165 kg
Povezave - terminali Tunelski tip terminala Navzdol za1 kabel/li1…25 mm² Togo Brez konca kabla
Tunelski tip terminala Navzdol za1 kabel/li1…16 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Tunelski tip terminala Navzdol za1 kabel/li1…16 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Dolžina blankiranja žice 14 mm zaDno povezava
Zatezni moment 2 N.m Dno
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-2
Elektromagnetna združljivost 8/20 µs impulse withstand, 250 A v skladu s/zIEC 61009-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,5 cm
Paket 1 Širina 8,7 cm
Paket 1 Dolžina 12,0 cm
Paket 1 Teža 132,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 27
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,051 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev