Schneider-Electric
 
A9V16425 slika – Schneider- scope
A9V16425
Vigi za iC60 - zemljostična zaščita - 4P - 25 A - 500 mA - tip AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Dodatne naprave diferen?nega toka
Kratko ime naprave Vigi iC60
Opis polov 4P
[In] Nazivni tok 25 A
Občutljivost zemljostične zaščite 500 mA
Zakasnitev zemljostične zaščite Trenutne
Razred zemljostične zaščite Tip AC
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-1
230 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
Standardi EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
9 mm rastri 6
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu Zunanji
Tehnologija izklopa za diferenčni tok Neodvisno od napetosti
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Zdru?ljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Združljivost izdelkov Enojni terminal
Lokalno signaliziranje Indikator pro?enja
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Električna povezava do inšt. odklopnika Z vijaki
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Dno: Da
Višina 91 mm
Širina 54 mm
Globina 73,5 mm
Teža izdelka 0,245 kg
Povezave - terminali Tunelski tip terminala Navzdol za1 kabel/li1…25 mm² Togo Brez konca kabla
Tunelski tip terminala Navzdol za1 kabel/li1…16 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Tunelski tip terminala Navzdol za1 kabel/li1…16 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Dolžina blankiranja žice 14 mm zaDno povezava
Zategovalni navor/navorni moment 2 N.m Dno
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-2
Elektromagnetna združljivost 8/20 µs impulse withstand, 250 A v skladu s/zIEC 61009-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,6 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 14,1 cm
Paket 1 Teža 206,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,483 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 71855c1e-69ad-4100-93ab-1a7795ea517c
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 5
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev