Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9V19263 |
Schneider-Electric
 
A9V19263 slika – Schneider- scope
A9V19263
Vigi za iC60 - zemljostična zaščita - 2P - 63 A - 1000 mA - tip AC - izbirni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti9 Vigi iC60
Izdelek ali sestavni del Dodatne naprave diferenčnega toka
Kratko ime naprave Vigi iC60
Opis polov 2P
[In] Nazivni tok 63 A
Občutljivost zemljostične zaščite 1000 mA
Zakasnitev zemljostične zaščite Selektivni
Razred zemljostične zaščite Tip AC
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-1
230 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
Standardi EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
9 mm rastri 4
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu Zunanji
Tehnologija izklopa za diferenčni tok Neodvisno od napetosti
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Združljivost izdelkov Enojni terminal
Lokalno signaliziranje Indikator proženja
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Električna povezava do inšt. odklopnika Z vijaki
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Dno: Da
Višina 91 mm
Širina 72 mm
Globina 73,5 mm
Teža izdelka 0,165 kg
Povezave - terminali Tunelski tip terminala Navzdol za1 kabel/li1…35 mm² Togo Brez konca kabla
Tunelski tip terminala Navzdol za1 kabel/li1…25 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Tunelski tip terminala Navzdol za1 kabel/li1…25 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Dolžina blankiranja žice 14 mm zaDno povezava
Zatezni moment 3,5 N.m Dno
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-2
Elektromagnetna združljivost 8/20 µs impulse withstand, 3000 A v skladu s/zIEC 61009-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,700 cm
Paket 1 Širina 8,700 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 163,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 27
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,821 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5
Pogodbena garancija
Garancija 18 months