|
|
|
A9V51463
Vigi za iC60 - zemljostična zaščita - 4P - 63 A - 30 mA - tip A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Dodatne naprave diferenčnega toka
|
Kratko ime naprave
|
Vigi iC60
|
Opis polov
|
4P
|
[In] Nazivni tok
|
63 A
|
Občutljivost zemljostične zaščite
|
30 mA
|
Zakasnitev zemljostične zaščite
|
Trenutne
|
Razred zemljostične zaščite
|
Tip A
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-1
400 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
|
Standardi
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
9 mm rastri
|
7
|
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu
|
Zunanji
|
Tehnologija izklopa za diferenčni tok
|
Neodvisno od napetosti
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
|
Združljivost izdelkov
|
Enojni terminal
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikator proženja
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Električna povezava do inšt. odklopnika
|
Z vijaki
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Dno: Da
|
Višina
|
91 mm
|
Širina
|
135 mm
|
Globina
|
73,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,245 kg
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminala Navzdol za1 kabel/li1…35 mm² Togo Brez konca kabla
Tunelski tip terminala Navzdol za1 kabel/li1…25 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Tunelski tip terminala Navzdol za1 kabel/li1…25 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm zaDno povezava
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m Dno
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-2
|
Elektromagnetna združljivost
|
8/20 µs impulse withstand, 250 A v skladu s/zIEC 61009-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
283,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,745 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|