Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9X21094 |
Schneider-Electric
 
A9X21094 slika – Schneider- scope
A9X21094
Stranski pokrov za glav. zbiralko, Acti9, 1P+N, komplet 40 kom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Stranski pokrov glavničaste zbiralke
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Opis polov 1P + N
Količina na set/komplet Komplet 40
Komplementarno
Višina 30 mm
Width 170 mm
Globina 80 mm
Teža izdelka 120 g
Barva Rumena
Združljivost serije/obsega Acti 9 Glavničasta zbiralka
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 15,0 cm
Paket 1 Dolžina 18,0 cm
Paket 1 Teža 101,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,45 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E7e0ba1e-fcc9-44fd-8d11-83af07c7f1d0
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No